Home|Applications|汽车和出行
Interior of a car, including steering wheel and dashboard, from the driver’s perspective

汽车和出行应用

为高级驾驶辅助系统、车辆动力学和下一代出行提供精确、可靠和稳定的传感解决方案

Photograph of a vehicle’s in-cabin screen display with parking assistance interface

为安全优先型移动应用设计的汽车级传感器

TDK 的产品组合通过广泛的传感技术支持新一代汽车和移动出行系统。从转向和制动到电气化动力总成、ADAS 以及车内体验,我们的解决方案有助于在乘用车、两轮车和电动自行车等领域实现更安全、更高效和更智能的出行。 

我们的解决方案旨在满足最严苛的汽车标准,在宽广的温度范围、恶劣的振动环境以及长时间的运行寿命中始终表现出色。 

 

发现TDK在汽车和出行领域的优势

为下一代汽车和移动系统的可靠性、精确性和性能而设计
Icon depicting a vehicle behind a shield with a checkmark

汽车级可靠性

为所有汽车应用提供可靠性能,直至安全关键系统 

Simplified line icon depicting puzzle pieces coming together.

广泛的传感器产品组合

运动、磁性、电流和温度传感 

Icon depicting a vehicle motor

支持电气化

针对电机、逆变器和电池进行了优化。包括电池冲击检测。 

Simplified line icon depicting an arrow hitting the bullseye of a target

高精度

用于控制和安全功能的精确传感 

Icon depicting a shield with a check mark

坚固耐用

专为恶劣环境设计 

Icon depicting a certified document or patent

系统专业知识

在各类出行平台上的应用专业知识 

Featured video

SmartAutomotive™ by InvenSense

TDK’s SmartAutomotive family of MotionTracking® devices are designed with unique automotive needs in mind, for Safety and non-Safety critical applications, making them ideal to support the rapid growth of technological features in automobiles. Watch an explanation by Alberto Marinoni

探索我们的汽车与出行应用

TDK传感技术支持整车的关键汽车和出行功能

Extreme close-up on rear view camera lens and housing on a white vehicle

安全系统

用于车辆稳定性和安全功能的运动感应

车规级六轴运动传感器为高级驾驶辅助系统(ADAS)、大灯调平、航位推算、车辆动态监测和安全气囊控制单元提供关键的运动数据。 

Driver’s POV looking over steering wheel to virtual display overlay on traffic ahead

车内应用

用于提升驾驶员体验的传感解决方案

6轴运动传感器能够实现增强现实抬头显示、定位系统、智能门控和电子镜头稳定的精确运动追踪。 

Herable

集成底盘系统

用于车辆控制和稳定的精密传感

磁性和运动传感技术增强了车辆在转向、制动和稳定系统中的控制,支持电动助力转向、电子制动系统、稳定控制单元和主动悬架平台。 

Electric vehicle charging with power cable plugged in with modern technology information overlaid on image

集成电源

电动传动系统的传感解决方案

先进的电流和磁感应技术能够在电动车牵引逆变器、车载充电器、DC-DC转换器以及集成电驱桥系统中,实现高效的逆变器控制和电驱动系统性能。 

Close-up on brake and accelerator pedals in an automatic transmission car

人机界面(HMI)

用于驾驶员输入检测的可靠传感

抗杂散磁场的磁感应解决方案,能够实现准确可靠的驾驶员输入检测。支持油门和刹车踏板、线控换挡系统以及电子执行模块。 

Close-up of electric car engine showing vehicle battery and coolant containers

热管理系统

用于高效热控制的传感解决方案

集成传感和电机控制技术优化了冷却泵、电池冷却系统、暖通空调执行器、格栅百叶执行器和热控制阀的热性能与系统保护。 

TDK logo and tagline 'In Everything, Better' with text that reads 'SmartMotion® for Smart Glasses" superimposed on background image featuring two pairs of smart glasses.

底盘和车身系统

车辆系统的位置和接近感应

磁性和位置传感技术支持闭合装置、座椅系统以及需要精确位置检测和可靠运行的车身电子设备。 

Gaming

电动自行车与微型出行

轻型电动出行的传感解决方案

运动和磁感应技术支持电动自行车和微型出行平台实现电机控制、骑行者输入检测、安全功能以及性能优化。 

TDK传感器为汽车和出行应用提供动力

从车辆动态和定位到车内交互,先进的传感技术赋能智能汽车系统

Auto

汽车运动

用于车辆动态和定位的MEMS运动传感

TDK汽车级MEMS惯性测量单元(IMU)为现代车辆提供精确的运动和姿态感知,实现定位、车辆稳定性控制以及高级驾驶辅助系统(ADAS)。 

  • 追踪车辆运动和方向以进行导航和定位 
  • 支持稳定性控制和车辆动态监测 
  • 为ADAS和安全系统启用运动感应 
Auto

SmartSound™

用于车内系统语音和声学感知的MEMS麦克风

SmartSound麦克风为汽车环境提供高性能音频感应,实现车辆内清晰的语音通信和智能声音检测。 

  • 捕捉信息娱乐系统和车载助手的语音指令 
  • 检测声学事件和舱内活动 
  • 支持清晰沟通和免手操作互动 
Sensors

SmartMagnetics

用于汽车系统精确角度感应的TMR传感器

SmartMagnetics TMR传感器为要求苛刻的汽车环境中的角度和位置测量提供高精度磁感应,实现方向盘、电机和车辆系统的可靠控制。 

  • 使用高精度传感器测量方向盘和电机角度 
  • 检测执行器和控制系统中的旋转运动 
  • 在严苛的汽车环境中提供可靠的性能 
Health and Fitness

SmartMagnetics

用于磁性位置和速度感应的霍尔传感器

霍尔传感器为汽车电机、转向系统、执行器和车身电子设备提供了可靠的磁感应,用于位置和速度检测。 

  • 检测电机位置和转速 
  • 监控执行器的运动和机械位置 
  • 在汽车系统中实现持久的非接触式传感 
Auto

可信定位

惯性导航系统可在所有环境中实现精确定位

Trusted Positioning 将惯性传感器与地磁和无线信号相结合,即使在 GNSS 信号不可用的情况下也能提供准确的车辆定位。 

  • 在GPS信号丢失时保持定位 
  • 支持车辆导航的惯性导航(航位推算) 
  • 提高移动应用的位置精度 
Multiple printed circuit boards arranged in a pattern

电流传感器

车辆系统的电流监测

电流传感器为电动汽车和汽车电子提供准确的电流测量,支持高效的电源管理和系统保护。 

  • 测量电动汽车电池和电力电子的电流  
  • 实现高效的电机和逆变器控制  
  • 通过实时电流监测保护车辆系统 
Close-up of electric car engine showing vehicle battery and coolant containers

温度传感器

车辆系统的热监测

温度传感器为电池、电力电子设备、电机以及其他关键汽车系统提供准确的温度监测。 

  • 监测电动汽车电池的电池温度  
  • 通过热感应保护电力电子设备  
  • 通过实时温度监测维护系统可靠性 

精选汽车级传感器

iam-20680hv

IAM-20680HV

High-Value SmartAutomotive™ 6-Axis MotionTracking® MEMS Device for Automotive Applications

High-value 6-­axis device featuring a programmable gyroscope, on-­chip 16-­bit ADCs and much more. 

Great for Dead Reckoning, Vehicle to Vehicle location, and Vision Systems 

Find the IAM-20680HV Symbol, Footprint & 3D Model at SnapMagic.

iam-20685

IAM-20685HP

Automotive 6-axis MotionTracking® MEMS Device for ADAS and Autonomous Driving Applications

Grade 1 6-axis Motion Tracking device for Automotive safety applications with ASIL-B rating 

iam-20689

IAM-20689

Automotive 6-axis MotionTracking® MEMS Device for ADAS and Autonomous Driving Applications

Grade 1 6-axis motion tracking device for automotive safety applications with up to ASIL-D rating 

iam-20381

IAM-20381HT

High Performance Automotive Grade2 3-Axis Accelerometer

Grade2 3-­axis accelerometer MotionTracking device for Automotive non-safety applications 

IAM-20680HT

IAM-20680HT

High-Temperature SmartAutomotive™ 6-Axis MotionTracking® MEMS Device for Automotive Applications

The newest 6-­axis automotive device featuring two programmable interrupts, a 4096-­byte FIFO, programmable gyroscope, on-­chip 16-­bit ADCs and much more. 

Great for Dead Reckoning, Vehicle to Vehicle location, and Telematics 

Support and Resources

Find answers, documentation, and community support you need

Icon depicting three people standing together

TDK community

Connect with engineers, ask questions, and share insights with the TDK developer community.

Icon depicting a graduation cap with tassle

Knowledge base

Access technical articles, datasheets, and in-depth guides to accelerate your design process.

Icon with the letters "FAQ" inside a diamond shape

FAQ

Find immediate answers to our most frequently asked questions about products, shipping, and more.

Looking for additional help?