SmartSonic™飞行时间视觉平台TDK的超声波飞行时间 (ToF) 传感器采用微型可回流焊封装,并内置集成了MEMS PMUT(压电微机械超 声换能器)与超低功耗SoC(片上系统),广泛适合测距、精确测量和存在检测等应用。 这些传感器解决方案能够在任何光照条件下在测量范围(最大为5m)内任何材质的目标,广泛适合各种应 用,包括:避障、存在性检测、机器人技术、安全监控、AR/VR、无人机、液位测量、智能家居/楼宇和通 用物联网等。 |
|
|
|
|
|
End user products using TDK technologyKaadas K9-F 3D Face Push-Pull WiFi smart door lockUtilizing TDK's SmartSonic™ CH201 UltraSonic ToF Sensor SmartSonic™ Ultrasonic Time-of-Flight Sensors are powering the auto-wake function in the Kaadas K9-F 3D Face Push-Pull WiFi smart door lock. The ultra-low-power of the CH201 greatly extends the battery life of the lock. Follow the below links for more information. Read Press Release | Visit Kaadas Website | View CH201 Product Page |
保持社交距离 | 机器人技术 | 家电 | AR/VR游戏 |
超低功耗且高精度的超 声波ToF传感器能准确测 量人与人之间的接近距 离,并在检测到违反社交 距离规定时触发警告。 | 超声波ToF传感器可用于 陡峭断面检测、材料组分 识别和避障等应用。 | 持续开启的超低功耗超 声波ToF传感器能可靠检 测玻璃是否存在和内部 液位水平。 | 紧凑、低功耗的超声波 ToF传感器能在任何光照 条件下为用户提供优质 的游戏体验。 |
存在性检测 | 智能门锁 | 智能家居与物 联网 | 无人机 |
超低功耗和低延迟的超 声波ToF传感器可在任何 光照条件下检测目标是 否存在和小幅度运动。 | 始终开启的电池供电智 能门锁利用超低功耗的 超声波ToF传感器实现丰 富的智能功能。 | 紧凑的超声波ToF传感器 能在任何光照条件下可 靠检测目标是否存在。 | 紧凑轻便的超声波ToF传 感器能在任何环境条件 下为无人机的防撞和着 陆提供可靠的距离测量。 |
Product | Operation | Package Size (mm) | Range (m) | Current Consumption (1sample/s, 1m Range) | Interface | Comments | Purchase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICU-10201 | Pulse-Echo | 3.5 × 3.5 × 1.26, 14-pin LGA | Up to 1.2 | 17 uA | SPI 13 MHz | Field-of-View (FoV): Configurable Up to 180° | |
ICU-20201 | Pulse-Echo | 3.5 × 3.5 × 1.26, 14-pin LGA | Up to 5 | 26 uA | SPI 13 MHz | Field-of-View (FoV): Configurable Up to 180° | |
CH101-00ABR | Pulse-Echo | 3.5 × 3.5 × 1.26, 8-pin LGA | Up to 1.2 | 15 uA | I²C | Field-of-View (FoV): Configurable Up to 180° | |
CH101-02ABR | Pitch-Catch | 3.5 × 3.5 × 1.26, 8-pin LGA | Up to 1.2 | 15 uA | I²C | Field-of-View (FoV): Configurable Up to 180° | |
CH201 | Pulse-Echo | 3.5 × 3.5 × 1.26, 8-pin LGA | Up to 5 | 13.5 uA | I²C | Field-of-View (FoV): Configurable Up to 180° |
|
|