TDK推出新型TMR定制传感器解决方案适用于高性能游戏机

  • TDK的TMR传感器技术为游戏键盘、手柄、鼠标滚轮、摄像头、AR/VR设备、方向盘及踏板提供更高的精度和准确度,以及更快的响应速度
  • TDK的全系列磁性和MEMS定制传感解决方案可赋能游戏系统,实现精准导航、运动跟踪、语音检测、接触感应以及接近/存在性检测
  • TDK的游戏传感解决方案现可通过直销渠道订购,部分传感器可从代理商购买

2025年10月7日

TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)重磅推出新型TMR传感器作为TDK广泛一系列面向玩家及游戏设备厂商的定制传感解决方案,赋予游戏键盘、手柄、鼠标、摄像头、AR/VR设备、方向盘及踏板极致性能和非凡游戏体验。这套传感解决方案包括基于TMR的传感器以及MEMS运动、麦克风和超声波飞行时间传感器,具有精度高、响应快,结构紧凑、功耗低等诸多优势,为游戏设备带来竞争优势。

严肃玩家往往对游戏设备中传感器的性能要求极高。TDK已经和全球领先的游戏OEM厂商建立了长期合作关系,当下又在此基础上进一步拓展了定制化传感解决方案,向更多顶级游戏设备厂商提供超高精度的TMR传感器

“于玩家而言,无论是参与电子竞技还是打破个人高分记录,我们深知毫秒必争。”TDK磁性传感器事业部负责人Hayato Miyashita表示,“TDK多年来不断优化TMR传感器技术,帮助玩家赢得优势。相比于传统霍尔传感器,TMR传感器的灵敏度提升了10倍,为高性能游戏设备提供了强力支持。”

除了TMR传感器,TDK还为游戏设备提供了一系列传感器解决方案,包括:

  • PositionSense九轴解决方案 (IMU+TMR):用于绝对方向检测和导航
  • 基于TMR的磁传感器:用于方向盘、踏板、鼠标、手柄摇杆、扳机按钮及 AR 眼镜的铰链位置,以判定其处于使用或折叠状态
  • TMR-based linear sensors for low latency and high precision in keyboards
  • 超低功耗、高信噪比MEMS麦克风:用于语音激活AI和人机交互
  • 超声波飞行时间传感器:实现精准的佩戴检测与手势跟踪
  • 温度传感器:监测环境温度及体温

作为TDK集团旗下一员,InvenSense致力于为顶级游戏设备厂商提供定制传感解决方案超过15年,最早可追溯到游戏手柄和AR/VR头显中的SmartMotion IMU。如今,InvenSense的MEMS传感解决方案已涵盖高精度、超低功耗的IMU、MEMS麦克风和超声波飞行时间传感器,广泛应用于AR/VR、扩展现实、手柄、摄像头、智能音箱等设备。

TDK通过代理商提供的MEMS传感解决方案包括:

  • SmartMotion ICM-45686 适用于AR/VR设备;ICM-42670-P:适用于游戏手柄
  • SmartSound MEMS麦克风T5837、T5838和T5848:适用于AR/VR设备、手柄、摄像头
  • SmartSonic ultrasonic time-of-flight sensors ICU-30201 and ICU-20201 for AR/VR

“TDK很荣幸能够与全球游戏OEM合作伙伴携手打造定制化传感解决方案。”TDK传感系统事业部首席执行官 (CEO) Takao Tsutsui表示,“我们能为合作伙伴提供先进的TMR、MEMS和温度传感解决方案,以及定制传感器融合软件和按需支持,助其打造和推广AI赋能未来的产品。”

TDK游戏传感解决方案现可通过直销渠道订购,详情请访问 invensense.tdk.com/gaming 或发送邮件至 inv.sales.us@tdk.cominvensense.tdk.com/gaming or via inv.sales.cn@tdk.com.


主要特点:TMR传感器

  • 超低功耗
  • 快速响应
  • 亚毫米级线性与角度分辨率
  • 非接触式运行,无磨损
  • 持久耐用且外形紧凑,非常适合高频适用的高精度外设

主要特点:MEMS传感器

MEMS IMUs - ICM-42670-P & ICM-45686

  • 为手柄、移动平台、AR/VR头显提供行业先进的运动跟踪性能
  • 超低功耗,延长电池续航时间
  • ICM-45686具有更宽的FSR
  • 稳健的片上软件套件,可增强功能表现
  • 机器学习与传感器融合能力

MEMS麦克风 - T5837、T5838和T5848

  • 增强音频采集与环境感知
  • 以超低功耗实现卓越的音质保真度
  • 高准确度,满足语音激活AI集成的需求

MEMS超声波ToF传感器 - ICU-30201和ICU-20201

  • 高精度检测长距离
  • 超低功耗,延长电池续航时间
  • 性能可靠且不受照明条件影响
  • 支持非直视检测,实现精准3D跟踪,即使有遮挡也不例外
  • 支持多人应用:即使手部或手柄被遮挡也能可靠跟踪

术语表

  • 9轴:三轴陀螺仪 + 三轴加速度计 + 三轴电子罗盘
  • AR/VR:增强现实 / 虚拟现实
  • FSR:满量程范围
  • IMU:惯性测量单元
  • MEMS:微机电系统
  • TMR:隧道磁阻

主要应用

  • 键盘按键开关
  • 手柄摇杆与扳机按钮
  • 鼠标滚轮
  • AR/VR头显
  • 摄像头
  • 方向盘与踏板

关于TDK株式会社

TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)是一家总部位于日本东京的全球化科技公司,也是电子行业的创新先驱者。秉承“In Everything, Better”的理念,TDK致力于在生活、工业和社会各个领域实现更美好的未来。90多年来,TDK始终从内部塑造世界:从开创性的铁氧体磁芯到定义一个时代的盒式磁带,再到以先进的元器件、传感器和电池推动数字时代,一路走向更可持续的未来。秉承TDK创业精神——以理想、勇气、信赖为基石的创业思维,TDK全球各地的热情团队成员致力于追求更好——为自身、客户、合作伙伴及世界创造价值。如今,TDK的前沿技术已融入现代生活的方方面面,从工业应用、能源系统、电动汽车,到智能手机和游戏设备,无处不在。TDK全面且创新驱动的产品组合包括前沿无源元件、传感器及传感器系统、电源、锂离子及固态电池、磁头、人工智能与企业软件解决方案等——其中包含众多市场前沿产品。这些产品以TDK、爱普科斯 (EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI及ATL等品牌进行市场销售。将人工智能生态系统定位为关键战略领域,TDK依托其在全球汽车、信息与通信技术及工业设备领域的全球网络,拓展业务至多个领域。在2025财年,TDK的总营业额为144亿美元,全球员工约为105,000人。

关于InvenSense公司

TDK集团旗下公司InvenSense是全球领先的消费电子、工业及汽车应用定制传感解决方案供应商。InvenSense解决方案集成了微机电系统 (MEMS) 与磁传感器【比如惯性测量单元 (IMU)、加速度计、陀螺仪、罗盘、麦克风、隧道磁电阻传感器 (TMR) 及超声波飞行时间传感器】,并通过专有算法与固件来智能处理、合成及校准传感器输出,进而实现性能与精度的最大化。InvenSense解决方案推动了智能手机、可穿戴设备、听力设备、智能家居、游戏、物联网 (IoT)、机器人、无人机、工业、汽车及其他应用领域的前沿技术向前发展。InvenSense总部位于加利福尼亚州圣何塞,全球设有办事处,于2017年正式隶属TDK株式会社传感器系统业务公司。


请到本公司的新闻网站下载本新闻稿和相关图片 invensense.tdk.com/tdk-announces-tmr-and-mems-custom-sensing-solutions-for-high-performance-gaming-gear