T5828 | T5837 | T5838 | T5848 |
![]() | ![]() 新品! | ![]() 新品! | ![]() 新品! |
T5828是一款低噪声、高 声 压 级 AOP 的 数 字 MEMS麦克风,封装小 巧,配备五阶Σ-Δ调制器。 数字接口采用MIPI联盟 提供的SoundWire®兼容 接口,可实现控制位和双 向音频数据流。 | T5837是一款低噪声、高 声压级AOP的数字麦克 风,采用脉冲密度调制 (PDM) 输出和多节点噪 音处理技术,配备五阶 Σ-Δ调制器。 | T5838是一款低噪声、高 声 压 级 AOP 的 数 字 MEMS麦克风,采用脉冲 密度调制 (PDM) 输出, 配备五阶Σ-Δ调制器。它 还 具 备 声 学 活 动 检 测 (AAD) 功能,这是一种 新 型 超 低 功 耗 ( 仅 为 20μA)边缘处理功能。 | T5848是一款低噪声、高 声压级 AOP 的 I2S 麦 克 风,支持可直接连接到各 种片上系统的24位PCM 输出。它还具备声学活动 检测 (AAD) 功能,这是 一种新型超低功耗(仅为 20μA)边缘处理功能。 |
高保真无线音频 | 麦克风阵列 | 蓝牙耳机 | 安防系统 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
当下的耳塞式耳机配备 了大量的麦克风,不仅能 接打电话,还具备降噪、 声透传功能,以及始终可 用的智能语音助手功能。 我们的MEMS麦克风能 为您传递高保真的想要 声音,并消除无谓噪音。 | 麦克风阵列是一种并排 放置多个麦克风的设置, 通过波束成形来增强声 音指向性,使得智能助手 等产品能轻松捕捉到较 远处的语音命令。 | 越小的蓝牙耳机意味着 电池就越小。这种情况下 我们的低功耗麦克风有 助于延长电池续航时间。 | 高信噪比麦克风能提高 安防系统的灵敏度,比如 能听到有人在门口走动 的声响并触发通知,而非 需要开车经过才触发通 知,从而为您分忧。 |
智能手机 | 户外应用 | 工业应用 | 高温应用 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
我们的麦克风具有宽动 态范围和高信噪比的特 点,让您在任何环境下接 打电话声音都清晰可闻。 | 我们的麦克风具有高声 压级AOP、高信噪比和高 动态范围等特点,可助您 简化户外应用设计。 | 麦克风的高声压级声学 过载点 (AOP) 意味着 功能不会受到嘈杂工业 环境的限制。 | 麦克风可在最高105°C (221°F)的高温环境下 可靠运行,极大地扩展了 应用范围。 |
SmartSound One | ||
![]() 新品! | ||
一体式麦克风接口模块 | ||