TDK führt stromsparendes MEMS-Mikrofon mit I²S-Schnittstelle in den weltweiten Vertrieb ein

  • T5848 I2S-Mikrofone mit Acoustic Activity Detect (AAD) bieten hohe Klangtreue bei extrem niedriger Stromaufnahme
  • Ermöglicht IoT- und Edge-KI-Anwendungen wie Wearables, TWS-Ohrhörer, AR-Brillen, intelligente Lautsprecher, häusliche Sicherheit, Action-Kameras, TV-Fernbedienungen und verschiedene KI-Systeme
  • Jetzt über weltweite Vertriebskanäle erhältlich

25. Juni 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kündigt den weltweiten Vertrieb seiner InvenSense SmartSoundTM T5848 I2S Mikrofone an, die intelligente Schlüsselwörter, Sprachsteuerung und Geräuscherkennung bei extrem niedriger Stromaufnahme ermöglichen. Zusammen mit dem InvenSense SmartSound T5838 unterstützt das Mikrofon T5848 I2S mit seiner innovativen Funktion Acoustic Activity Detect (AAD) Edge- und generative KI-Systeme - ideal für IoT-Anwendungen wie Smartwatches, TV-Fernbedienungen, häusliche Sicherheit, Augmented-Reality-Brillen, Action-Kameras, Smart Speaker und TWS-Kopfhörer.

Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen der Mikrofone T5848 und T5838 für stromsparende Edge-AI-Anwendungen gehören:

  • Höchste Audio Qualität bei niedrigem Stromverbrauch: Im High-Quality-Modus liefern der T5848 und der T5838 einen SNR von 68 dBA und einen AOP von 133, was eine exzellente Klangtreue und eine genaue Schlüsselworterkennung auch in lauten Umgebungen gewährleistet, während sie nur winzige 330 µA bei 1,8 V benötigen. Im ständigen Stromsparmodus nehmen sie nur 130 µA auf und verlängern so die Akkulaufzeit von Systemen, die ständig eingeschaltet sind.
  • AAD-Funktion (Acoustic Activity Detect): T5848 und T5838 können so programmiert werden, dass sie auf akustische Aktivitäten achten, die auf Schlüsselwörter oder Sprachbefehle hinweisen, so dass der Anwendungsprozessor die Stromaufnahme in Ruhephasen effizient steuern kann. Auf diese Weise können IoT- und Edge-KI-Geräte dauernd eingeschaltet bleiben und auf Benutzerinteraktionen reagieren, ohne den Akku übermäßig zu belasten.

T5838 bietet die folgenden zusätzlichen Funktionen und Vorteile, darunter:

  • Einfacheres Systemdesign: Das T5848 unterstützt die Schnittstelle I2S, wodurch Komponenten im System eingespart werden können. Es reduziert auch die Verarbeitungsanforderungen, wie z. B. die Filterung des Mikrofonausgangs in der Systemhardware oder -software.
  • Hoher SNR-Wert für präzise Reaktionen von KI-Systemen: Das außergewöhnliche SNR des T5848 stellt sicher, dass KI-Systeme hochwertige Eingaben erhalten, selbst in lauten Umgebungen, in denen Schlüsselwörter oder Sprachbefehle von irrelevanten Hintergrundgeräuschen unterschieden werden müssen. Eine solche hochwertige Eingabe verbessert die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Reaktion, die für KI-Systeme der nächsten Generation erforderlich ist.

"Sprachschnittstellen sind heute in IoT-Geräten allgegenwärtig, da Fortschritte in der KI-Technologie Sprachinteraktionen natürlicher und benutzerfreundlicher machen", sagt Uday Mudoi, VP & GM - Microphone Business Unit, InvenSense, a TDK Group Company. "Das T5848 mit I2S-Schnittstelle ermöglicht einfachere Designs für Always-on-Edge und generative KI-Systeme."

TDK wird seine Mikrofone und die einzigartige AAD-Funktion auf der Sensors Converge 2024 am 25. und 26. Juni am Stand 920 vorstellen. TDK wird eine breite Palette von Sensorsystemlösungen für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Consumer, Gesundheit, Industrie, maschinelles Lernen, Robotik und mehr präsentieren.

TDK’s T5848 microphones are available now for evaluation and integration into various devices. TDK microphones have been integrated by multiple ecosystem partners, which reduces required engineering investment and time to market for edge AI systems with intelligent keyword or audio detection needs.

Weitere Informationen über das Mikrofon T5848 finden Sie unter https://invensense.tdk.com/products/digital/t5848/ oder kontaktieren Sie unseren Vertrieb: inv.sales.eu@tdk.com.


Glossar

  • AI: Künstliche Intelligenz
  • AOP: Akustischer Überlastungspunkt
  • SNR: Signal-Rausch-Verhältnis
  • PDM: Pulse Density Modulation
  • I2S: Inter-IC Sound Audioformat
  • AAD: Akustische Aktivitätserkennung

Hauptanwendungsgebiete

  • Smart watches
  • Sprachgesteuerte TV-Fernbedienungen
  • Fensterglasbrucherkennung
  • Augmented-Reality-Brille
  • Wearables
  • Action-Kameras
  • Intelligente Lautsprecher

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Rauscharmes digitales MEMS-Mikrofon mit I2S-Ausgang
  • Mehrere Betriebsmodi: Ruhezustand, geringe Stromaufnahme, hohe Qualität
  • Akustische Aktivitätserkennung (AAD) für analoge und digitale Modi mit einer Stromaufnahme von nur 20 µA
  • SNR von 68 dBA und AOP von 133 dB SPL im High-Quality-Modus
  • 130 µA im Dauerbetrieb und 330 µA im Hochleistungsbetrieb
  • RoHS/WEEE-konform

Über die TDK Corporation

TDK Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Lösungen für die intelligente Gesellschaft mit Sitz in Tokio, Japan. Auf der Grundlage der Beherrschung der Materialwissenschaften begrüßt TDK den gesellschaftlichen Wandel, indem es entschlossen an der Spitze der technologischen Entwicklung bleibt und bewusst "das Morgen anzieht". Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrit zu vermarkten, ein Schlüsselmaterial für elektronische und magnetische Produkte. Das umfassende, innovationsgetriebene Portfolio von TDK umfasst passive Bauelemente wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren sowie Magnetics, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Zum Produktspektrum gehören auch Sensoren und Sensorsysteme wie Temperatur- und Druck-, Magnet- und MEMS-Sensoren. Darüber hinaus bietet TDK Stromversorgungen und Energiegeräte, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Produktmarken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in der Automobil-, Industrie- und Konsumelektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über ein Netz von Entwicklungs- und Fertigungsstandorten sowie Vertriebsbüros in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von 14,6 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 101.000 Mitarbeiter.

Über InvenSense

InvenSense, ein Unternehmen der TDK-Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter von Sensoriklösungen. InvenSense Sensing Everything® ® integrierte Bewegungs-, Schall-, Druck- und Ultraschalllösungen bieten ideale Lösungen für Unterhaltungselektronik und Industrie. Die Lösungen von InvenSense kombinieren MEMS-Sensoren (Mikroelektromechanische Systeme) wie Beschleunigungsmesser, Gyroskope, Kompasse, Mikrofone, Luftdrucksensoren und Ultraschall-Laufzeitsensoren mit proprietären Algorithmen und Firmware, die den Ausgang der Sensoren auf intelligente Weise verarbeiten, synthetisieren und kalibrieren und so die Leistung und Genauigkeit maximieren. Die Plattformen und Dienste von InvenSense für Bewegungsverfolgung, Ultraschall, Audio und Ortung finden sich in den Bereichen Mobile, Wearables, Smart Home, Industrie, Automotive, IoT, Robotik und vielen weiteren Produkttypen. InvenSense wurde 2017 Teil der MEMS Sensors Business Group innerhalb der Sensor Systems Business Company der TDK Corporation. Im April 2022 fusionierte Chirp Microsystems formell mit InvenSense. InvenSense hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und unterhält weltweit Niederlassungen.