TDK针对智能眼镜及增强现实应用推出SmartMotion®运动传感器

  • TDK的先进运动跟踪IMU,内置机器学习解决方案,使能智能AR眼镜的快速运动情景感知,以及可穿戴设备的无缝AI交互
  • 采用BalancedGyro™技术的新一代定制IMU和片上传感器数据融合,以超低功耗提供高精度头部姿态跟踪、光学/电子图像稳定以及直观的用户界面 (UI) 控制功能
  • TDK能为智能眼镜、增强现实眼镜及扩展现实应用提供全套传感解决方案,还包括MEMS麦克风、基于TMR的磁传感器和超声波飞行时间传感器

2025年9月15日

TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)重磅推出一款面向智能眼镜的全新定制传感解决方案——InvenSense SmartMotion® for Smart Glasses。该方案能以超低功耗实现精确、快速且具备情景感知能力的运动跟踪,非常适合增强现实和无缝AI交互应用。借助该解决方案,智能眼镜可实现高精度头部跟踪、稳定的图像/视频捕捉、直观的用户界面 (UI) 控制以及姿态识别。

这款定制ICM-45685传感器内置传感器融合软件和优化的存储架构,支持多种算法并行运行,并能同时实现高精度头部方向跟踪、光学/电子图像稳定、活动/静止检测等多项功能。新款ICM-45685沿袭了广泛用于增强现实/虚拟现实(AR/VR) 的ICM-45686型号的诸多成功特点,并新增了针对智能眼镜应用的软件功能。目前,ICM-45685已经可通过直销渠道订购,并将在年内陆续推出佩戴/摘取检测、语音振动检测 (VVD) 等更多功能。

“时下的智能眼镜正变得越来越时尚,同时具备更隐蔽的增强现实功能,更适合日常使用。”TDK集团InvenSense公司消费与工业运动传感事业部副总裁兼总经理Pankaj Aggarwal表示,“作为TDK集团旗下成员,InvenSense深耕低功耗、高精度MEMS传感与软件解决方案多年,经验丰富且积淀深厚。我们新推出的SmartMotion for Smart Glasses还支持多变量决策树的灵活编程,实现更直观的扩展现实体验。”

除了全新的SmartMotion for Smart Glasses ICM-45685,TDK还提供了多样化的智能眼镜和增强现实传感解决方案,包括:

  • PositionSense九轴解决方案 (IMU+TMR):用于绝对方向检测和导航
  • 基于TMR的磁传感器:用于检测眼镜铰链开合角度,已判定眼睛处于使用或折叠状态
  • 超低功耗 MEMS麦克风:用于语音激活的AI及人机交互
  • 超声波飞行时间传感器:实现精准的佩戴检测与手势跟踪
  • 温度传感器:监测环境温度及体温
  • Temperature sensors for overtemperature monitoring of optical components (e.g. lasers)

TDK面向AR/VR与AI眼镜应用的传感器解决方案包括:SmartMotion ICM-45685、SmartSound™ MEMS麦克风(T5837、T5838和T5848),以及SmartSonic™超声波飞行时间传感器(ICU-30201和ICU-20201)。全新SmartMotion for Smart Glasses ICM-45685现在尽可登录 invensense.tdk.com/smartmotion 或发送邮件至 inv.sales.us@tdk.com 以通过直销渠道订购,详情请访问 invensense.tdk.com/smart-glasses


术语表

  • 9轴:三轴陀螺仪 + 三轴加速度计 + 三轴电子罗盘
  • EIS:电子图像稳定
  • GAF:陀螺仪辅助融合
  • IMU:惯性测量单元
  • MEMS:微机电系统
  • OIS:光学图像稳定
  • SIF:传感器推理框架
  • TMR:隧道磁阻

主要应用

  • AI智能眼镜
  • 增强/扩展现实眼镜
  • 健身/运动类眼镜

主要特点

  • 采用片上陀螺仪辅助融合 (GAF) 算法实现高精度头部姿态跟踪
  • 支持相机模组的光学/电子图像稳定 (OIS/EIS)
  • 通过机器学习与InvenSense传感器推理框架 (SIF) 软件实现活动跟踪
  • 采用BalancedGyro™技术,具备卓越的抗振动性能
  • 超低功耗IMU,延长电池续航时间

关于TDK株式会社

TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)是一家总部位于日本东京的全球化科技公司,也是电子行业的创新先驱者。秉承“In Everything, Better”的理念,TDK致力于在生活、工业和社会各个领域实现更美好的未来。90多年来,TDK始终从内部塑造世界:从开创性的铁氧体磁芯到定义一个时代的盒式磁带,再到以先进的元器件、传感器和电池推动数字时代,一路走向更可持续的未来。秉承TDK创业精神——以理想、勇气、信赖为基石的创业思维,TDK全球各地的热情团队成员致力于追求更好——为自身、客户、合作伙伴及世界创造价值。如今,TDK的前沿技术已融入现代生活的方方面面,从工业应用、能源系统、电动汽车,到智能手机和游戏设备,无处不在。TDK全面且创新驱动的产品组合包括前沿无源元件、传感器及传感器系统、电源、锂离子及固态电池、磁头、人工智能与企业软件解决方案等——其中包含众多市场前沿产品。这些产品以TDK、爱普科斯 (EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI及ATL等品牌进行市场销售。将人工智能生态系统定位为关键战略领域,TDK依托其在全球汽车、信息与通信技术及工业设备领域的全球网络,拓展业务至多个领域。在2025财年,TDK的总营业额为144亿美元,全球员工约为105,000人。

关于InvenSense公司

TDK集团旗下公司InvenSense是全球领先的消费电子、工业及汽车应用定制传感解决方案供应商。InvenSense解决方案集成了微机电系统 (MEMS) 与磁传感器【比如惯性测量单元 (IMU)、加速度计、陀螺仪、罗盘、麦克风、隧道磁电阻传感器 (TMR) 及超声波飞行时间传感器】,并通过专有算法与固件来智能处理、合成及校准传感器输出,进而实现性能与精度的最大化。InvenSense解决方案推动了智能手机、可穿戴设备、听力设备、智能家居、游戏、物联网 (IoT)、机器人、无人机、工业、汽车及其他应用领域的前沿技术向前发展。InvenSense总部位于加利福尼亚州圣何塞,全球设有办事处,于2017年正式隶属TDK株式会社传感器系统业务公司。


请到本公司的新闻网站下载本新闻稿和相关图片 invensense.tdk.com/tdk-announces-tmr-and-mems-custom-sensing-solutions-for-high-performance-gaming-gear