TDK 推出带有 I²S 接口的低功耗 MEMS 麦克风,并在全球销售

  • T5848 I²S 麦克风带有声学活动检测 (AAD),并以超低功耗提供高保真声音
  • 支持物联网(IoT)和边缘人工智能(AI)应用,包括可穿戴设备、TWS 耳机、AR 眼镜、智能音箱、家庭安防、运动相机、电视遥控器和各种人工智能系统
  • 现以通过全球分销渠道销售

2024 年 6 月 25 日

TDK 株式会社(TSE:6762)宣布在全球范围内销售其 InvenSense SmartSoundTM T5848 I2S 麦克风,以超低功耗实现智能关键词、语音命令和声音检测功能。T5848 I2 S麦克风与InvenSense SmartSound T5838一起,利用其创新的声学活动检测(AAD)功能支持边缘和生成式人工智能系统,是智能手表、电视遥控器、家庭安防、增强现实眼镜、运动相机、智能音箱和TWS耳塞等物联网应用的理想之选。

适用于低功耗边缘人工智能应用的 T5848 和 T5838 麦克风的主要特性和优势包括:

  • 低功耗下的优异性能: 在高质量模式下,T5848 和 T5838 的信噪比为68 dBA,AOP 为 133,可提供出色的声音保真度,即使在嘈杂的环境中也能确保准确的关键字检测,同时1.8V 电压下仅消耗 330 µA。它们在常开低功耗模式下仅消耗130 µA,从而延长了常开系统的电池续航时间。
  • 声音活动检测 (AAD) 功能: 可对 T5848 和 T5838 进行编程,以侦听指示关键字或语音命令的声学活动,从而使应用程序的处理器能够在空闲期间有效地管理功耗。这使物联网和边缘人工智能设备可以始终保持开启状态,随时响应用户交互,并防止电池电量快速耗尽。

T5848 的独特功能和优势还包括:

  • 系统设计更简单: T5848 支持 I2S 接口,可节省系统元件。它还降低了系统硬件或软件的处理要求,如过滤麦克风输出。
  • 高信噪比,实现人工智能系统的准确响应: T5848 的出色信噪比可确保人工智能系统接收到高质量的输入,即使在嘈杂的环境中,也能将关键词或语音命令从无关的背景噪声中区分出来。这种高质量的输入可提高下一代人工智能系统所需的响应精度和可靠性。

“TDK集团旗下InvenSense公司麦克风业务部副总裁兼总经理Uday Mudoi表示:“随着人工智能技术的进步,语音交互变得更加自然和用户友好,语音接口如今在物联网设备中无处不在。带有 I2 S 接口的 T5848 可为始终在线的边缘和生成式人工智能系统提供更简单的设计。”

TDK 将于 6 月 25 日和 26 日在 Sensors Converge 2024 展会上展示其麦克风和独特的 AAD 功能,展位号为 920。TDK 将展示针对汽车、消费、健康、工业、机器学习、机器人等应用的全系列传感器系统解决方案。

TDK 的 T5848 麦克风现已可供评估并集成到各种设备中。TDK 麦克风已被多个生态系统合作伙伴集成,从而减少了具有智能关键词或音频检测需求的边缘人工智能系统所需的工程投资和上市时间。

有关 T5848 麦克风的更多信息,请访问 https://invensense.tdk.com/products/digital/t5848/ 或联系 InvenSense 销售团队: inv.sales.cn@tdk.com.


术语表

  • AI: 人工智能
  • AOP: 声学过载点
  • SNR:信噪比
  • PDM: 脉冲密度调制
  • I2S:Inter-IC音频总线格式
  • AAD: 声学活动探测

主要应用

  • 智能手表
  • 声控电视遥控器
  • 窗户玻璃破碎检测
  • 增强现实眼镜
  • 可穿戴设备
  • 运动摄像机
  • 智能音箱

主要特点

  • 带有 I2S 输出的低噪声数字 MEMS 麦克风
  • 多种运行模式:睡眠、低功耗、高质量
  • 模拟和数字声音活动检测 (AAD) 模式,功耗低至 20 µA
  • 在高质量模式下,信噪比为 68 dBA,AOP 为 133 dB SPL
  • 始终开启模式下为 130 µA,高性能模式下为 330 µA
  • 符合 RoHS/WEEE 标准

关于TDK株式会社

TDK 公司总部位于日本东京,是为智能社会提供电子解决方案的全球领先企业。TDK 以精湛的材料科学为基础,坚定地走在技术发展的最前沿,刻意 "吸引明天",迎接社会变革。TDK 成立于 1935 年,致力于电子和磁性产品的关键材料铁氧体的商业化。TDK 以创新为动力,产品组合全面,包括陶瓷、铝电解和薄膜电容器等无源元件,以及磁性、高频、压电和保护器件。产品范围还包括传感器和传感器系统,如温度和压力传感器、磁传感器和 MEMS 传感器。此外,TDK 还提供电源和能源设备、磁头等产品。这些产品以 TDK、爱普科斯、InvenSense、Micronas、Tronics 和 TDK-Lambda 等产品品牌进行销售。TDK 专注于汽车、工业和消费电子以及信息和通信技术等高要求市场。公司在亚洲、欧洲、北美和南美拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2024 财年,TDK 的总销售额达 146 亿美元,全球员工约 101,000 人。

关于InvenSense公司

TDK 集团旗下公司 InvenSense 是全球领先的传感解决方案供应商。InvenSense 的 Sensing Everything® 愿景以消费电子和工业领域为目标,提供集成的运动、声音、压力和超声波解决方案。InvenSense 的解决方案将加速计、陀螺仪、指南针、麦克风、气压传感器和超声波飞行时间传感器等 MEMS(微电子机械系统)传感器与专有算法和固件相结合,对传感器的输出进行智能处理、合成和校准,从而最大限度地提高性能和精度。InvenSense的运动跟踪、超声波、音频、定位平台和服务可应用于移动、可穿戴设备、智能家居、工业、汽车、物联网、机器人等多种类型的产品。2017 年,InvenSense 成为 TDK 公司传感器系统业务公司 MEMS 传感器业务部的一部分。2022 年 4 月,Chirp Microsystems 正式与 InvenSense 合并。InvenSense 总部位于加利福尼亚州圣何塞,在全球设有办事处。