TDK SmartSound MEMS microphones are Ideal for consumer products like TWS earbuds and wearables
TDK SmartSound MEMS microphones are Ideal for consumer products like TWS earbuds and wearables

Home  ›  Solutions  ›  SmartAutomotive

SmartAutomotive™

专为汽车应用而开发的MEMS运动传感器和麦克风

汽车级MEMS传感器

按照AEC-Q100标准进行了可靠性测试,并可提供PPAP文档。

我们所有的汽车级MEMS传感器都按照AEC-Q100标准进行了可靠性测试,并可应要求提供PPAP文档和 质量鉴定数据。这些产品专为汽车市场而设计或针对汽车市场的独特需求特意进行了质量认证和测试, 广泛用于支持便利性、信息娱乐、车载远程信息处理、高级驾驶辅助系统 (ADAS),以及其他汽车技术功 能的快速增长。

汽车级MEMS传感器

这些产品未经过任何汽车应用质量认证,也没有PPAP文档。

我们可提供一系列消费级传感器,其中某些具备可用于汽车环境的特性。虽然这些产品不具备任何汽车 应用质量认证,但可满足您的应用。请注意,我们不提供将非汽车级零件用于汽车应用的质量认证服务 。


特色汽车级产品

IAM-20680HV

High-value 6-­axis device featuring a programmable gyroscope, on-­chip 16-­bit ADCs and much more.

非常适合航位推算 、车辆间准确定位 和视觉系统等应用 。

 

IAM-20685HP

Grade 1 6-axis Motion Tracking device for Automotive safety applications with ASIL-B rating

 

IAM-20689

Grade 1 6-axis Motion Tracking device for Automotive safety applications with up to ASIL-D rating

 

IAM-20381HT

2级汽车标准的三 轴 MotionTracking(运动跟踪)加速度 计,适合汽车上的 非安全应用。

 

IAM-20680HT

新型六轴汽车级元 件,具有两个可编 程中断、4096字节 的FIFO、可编程陀 螺仪、片上16位 ADC等功能。

非常适合航位推算 、车辆间准确定位 和车载远程信息处 理等应用。

IAM-20381HT

2级汽车标准的三 轴 MotionTracking(运动跟踪)加速度 计,适合汽车上的 非安全应用。

 

IAM-20380HT

2级汽车标准的三 轴 MotionTracking(运动跟踪)陀螺仪 ,适合汽车上的非 安全应用。

它是中端导航、信 息娱乐和车载远程 信息处理的高性价 比解决方案。

 

IAM-20680HT

新型六轴汽车级元 件,具有两个可编 程中断、4096字节 的FIFO、可编程陀 螺仪、片上16位 ADC等功能。

非常适合航位推算 、车辆间准确定位 和车载远程信息处 理等应用。

IAM-20680HP

高性能的六轴级元 件,具有4096字节 的FIFO、可编程陀 螺仪、片上16位 ADC等功能。

非常适合航位推算 、车辆间准确定位 和视觉系统等应用 。

 

IAM-20685

2级汽车标准的六 轴 MotionTracking(运动跟踪)元件, 具有ASIL B车辆安 全完整性等级,适 合汽车上的安全应 用。

  
查看所有汽车级产品

GitHub资源

IAM-20680传感器系列

专用Linux驱动程序和Android传感器 HAL的源代码可在我们的公共GitHub 组织中找到。

IAM-20680传感器系列

专用Linux驱动程序和Android传感器 HAL的源代码可在我们的公共GitHub 组织中找到。


汽车应用

航位推算

车辆间准确定位

视觉系统

增强现实HUD

Interior view of a tunnel with cars inside.Birds eye view of cars on a street each with red sensor circles around themView of a small car window looking out to the streetPoint of view of a driver looking forward and having a floating dashboard on top of the steering wheel

高性能的六轴IMU能在 GPS/GNSS信号弱或不 可用的情况下增强定位 系统。通过融合陀螺仪 和加速度计的输出数据 ,即使在无GPS/GNSS 信号的多层停车场或隧 道中也能准确定位车辆 。

通过融合陀螺仪和加速 度计的输出数据,能可 靠确定车辆之间以及车 辆基础设施之间的位置 。

六轴IMU可用于稳定相 机图像以补偿道路颠簸 产生的震动,确保电子 后视镜中的图像清晰稳 定。

高性能的六轴IMU能稳 定显示层叠凸出物,显 著增加驾驶员对周围环 境的情景感知。

车载远程信息 处理

掀背门控制

车载信息娱乐

智能天线

Parked ambulance van by the road with both front doors openView of a car door with open gullwing doorsView of the GPS of the interior of the carClose up view of a shark fin antenna of a red car

加速度计可用于防撞检 测并适时触发紧急呼叫 ;而陀螺仪则能用于车 辆定位和驾驶风格分析 。

门控系统使用加速度计 和陀螺仪传感器监测自 动移动期间门的动态条 件。

六轴IMU传感器实现了 更多高级功能,优化了 用户导航体验。

六轴IMU与GNSS相结 合实现了本地定位计算 ,简化了智能天线的安 装(只需连接电源)。


开发产品

DK-20680HT

DK-20680HT是一款基于 Microchip G55 MCU MCU而设计 的综合开发平台,方便开发人员 快速评估和开发基于IAM- 20680HT传感器的解决方案。其 配备了所有必要的软件,包括基 于GUI的开发工具InvenSense MotionLink™和嵌入式Motion Drivers。

DK-20680HP

K-20680HP是一款基于Microchip G55 MCU而设计的综合开发平台 ,方便开发人员快速评估和开发 基于IAM-20680HP传感器的解决 方案。其配备了所有必要的软件 ,包括基于GUI的开发工具 InvenSense MotionLink™和嵌入 式Motion Drivers。

DK-20680A

DK-20680A是一款基于Microchip G55 MCU而设计的综合开发平台 ,方便开发人员快速评估和开发 基于IAM-20680传感器的解决方 案。其配备了所有必要的软件, 包括基于GUI的开发工具 InvenSense MotionLink™和嵌入 式Motion Drivers。


汽车级MEMS传感器

这些产品未经过任何汽车应用质量认证,也没有PPAP文档。

ICS-40638

MEMS麦克风,支 持模拟信号输出, 底部收音孔

汽车应用
能在最高105°C的 高温环境下可靠运 行应。

ICS-40730

MEMS麦克风,支 持模拟信号输出, 底部收音孔

汽车应用
具有同类产品中更 高的信噪比 (S/N),达到74 dBA,音频质量极 佳。

INMP621

MEMS麦克风,支 持数字信号输出, 底部收音孔

汽车应用
可通过多路复用两 个单元轻松实现定 向麦克风系统。

T4078

MEMS麦克风,支 持模拟信号输出, 底部收音孔

汽车应用
具有135 dBA声压 级AOP,可在嘈杂 环境中轻松聆听。

ICS-40300

MEMS麦克风,支 持模拟信号输出, 底部收音孔

汽车应用
具有低频响应的特 点,非常适合精确 的相位匹配。


长期支持承诺

推出产品长期支持计划。我们的“产品长期支持计划”从研发阶段开始,贯 穿于产品的整个生命周期。从您选择SmartIndustrial™和 SmartAutomotive™产品开始,我们就承诺提供长达10年的产品支持, 让您无需担心设计的长期支持。

Longevity Commitment Program

    直接联系我们

    If you would like more information about TDK sensors, please fill out the information below and we will get back to you as soon as we can.


    Contact us here for information about our microphone offerings