TDK präsentiert 6-Achsen-IMUs der zweiten Generation für moderne Fahrerassistenz- und Sicherheitsanwendungen

  • SmartAutomotive™ IAM-20685HP und IAM-20689 sind 6-Achsen MEMS-IMUs der zweiten Generation für sicherheitsrelevante Automobilanwendungen bis ASIL D
  • Sie sind kompakt, arbeiten in einem weiten Temperaturbereich und lassen sich nahtlos in Fahrzeugmodule für fortschrittliche Fahrerassistenzanwendungen (ADAS) integrieren
  • Beide IMUs können mehrere Anwendungen in einer einzigen zentralen Einheit kombinieren, indem sie die Bewegungserkennung in alle sechs Richtungen nutzen

11. November 2024

TDK Corporation erweitert ihre InvenSense SmartAutomotive™ MEMS-Sensorfamilie um die zweite Generation der 6-Achsen-IMUs IAM-20685HP und IAM-20689 für Sicherheitsanwendungen im Automobil. Beide Sensoren liefern zuverlässige Bewegungsdaten für Entscheidungsalgorithmen und erfassen die Fahrzeugdynamik in Echtzeit. Dadurch eignen sie sich für fortschrittliche Fahrerassistenz- (ADAS) und Sicherheitsanwendungen, die ein höheres Maß an Funktionaler Sicherheit bis ASIL D erfordern. Die Volumenproduktion von IAM-20685HP und IAM-20689 hat begonnen, und Muster sind bereits verfügbar.

IAM-20685HP erreicht ASIL B für alle technischen Sicherheitsanforderungen und wurde speziell entwickelt, um ADAS-Anwendungen zu verbessern. Er trägt maßgeblich dazu bei, den Komfort während der Fahrt oder beim Einparken zu erhöhen. IAM-20685HP hat eine kompakte Größe und arbeitet zuverlässig in einem weiten Temperaturbereich von bis zu 125 °C. Daher eignet er sich für ADAS-Positionierungs- und Bildverarbeitungssysteme. Darüber hinaus kann er in kompakten Modulen eingesetzt werden, bei denen trotz geringer Baugröße eine hohe Rechenleistung für eine stabile IMU-Leistung über einen weiten Temperaturbereich erforderlich ist.

Im Vergleich zum IAM-20685HP ist der IAM-20689 eine 6-Achsen-IMU mit erweiterten integrierten Diagnosefunktionen für noch mehr Sicherheit. Er wurde entwickelt, um Systeme mit Anforderungen an die funktionale Sicherheit bis ASIL D zu erfüllen. Somit können kritische Automobilanwendungen, wie z. B. die elektronische Rollstabilitätskontrolle (ESC/RSC) und Drive-by-Wire (DbW), sicherer gemacht werden.

Obwohl sich beide Komponenten in ihrem Level an funktionaler Sicherheit unterscheiden, haben sie dasselbe Kerndesign, dieselbe Gehäusegröße sowie dieselbe Registerzuordnung. Beide Sensoren enthalten eine Reihe von Sicherheitsmechanismen, die eine Echtzeitüberwachung der Sensorparameter gewährleisten. Eingebettete Diagnosefunktionen machen eine externe Softwarebibliothek zum Erreichen des entsprechenden ASIL überflüssig. Dadurch können IAM-20685HP und IAM-20689 ganz einfach in die jeweilige Kundenanwendung integriert werden.

„Normalerweise werden mehrere 3-Achsen-Sensoren pro Fahrzeuganwendung benötigt. Dank des IAM-20689 kann TDK seinen Kundinnen und Kunden im Bereich „Automotive Safety“ jetzt noch mehr Flexibilität bieten. Eine geringere Systemkomplexität erhöht einerseits die Benutzerfreundlichkeit und bietet gleichzeitig Möglichkeiten zur Miniaturisierung“, sagt Alberto Marinoni, Senior Director Product Marketing Automotive bei InvenSense, einem Unternehmen der TDK Gruppe. „Die meisten Sicherheitsanwendungen verlassen sich heute auf eine begrenzte Anzahl von Achsen, sodass aktuelle Lösungen stellenweise blind sind und nicht die gesamte Fahrzeugdynamik erfasst werden kann. Die Umstellung auf eine 6-Achsen-Lösung stellt sicher, dass keine Bewegungsinformation verloren geht. Das eröffnet den Entwicklern breitere Anwendungsmöglichkeiten.“

IAM-20685HP und IAM-20689 basieren auf einer von TDK eigens entwickelten Fertigungstechnologie für MEMS-Sensoren mit höherer Zuverlässigkeit verglichen mit anderen verfügbaren Technologien. Die IMUs wurden als Safety Element out of Context (SEooC) entwickelt und sind gemäß AEC-Q100 Grad 1 für den Einsatz in der Automobilindustrie qualifiziert. Beide Sensoren sind in einem 4,5 x 4,5 x 1,1 mm3 kleinen QFN-Gehäuse mit benetzbaren Flanken erhältlich, die eine Sichtprüfung am Ende der Montagelinie ermöglichen.


Glossar

  • SEooC = Safety Element out of Context
  • ASIL = Automotive Safety Integrity Level
  • ADAS = Advanced Driver Assistance Systems
  • 6-Achsen = 3-Achsen-Gyroskop und 3-Achsen-Beschleunigungsmesser
  • IMU = Inertial Measurement Unit
  • CRC = Cyclic Redundancy Check
  • MEMS = Micro-Electro-Mechanical Systems

Hauptanwendungsgebiete*

IAM-20685HP und IAM-20689 können in vielen Automobilanwendungen eingesetzt werden, darunter u.a.:

  • Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS)
  • Automatisiertes Einparken
  • Vision-Systeme
  • Fahrzeugdynamiksysteme
  • Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
  • Roll Stability Control (RSC)
  • Drive-by-wire (DbW)
  • Adaptives Kurvenlicht
  • Aktive Federungssysteme

Haupteigenschaften und -vorteile**

  • Integrierte 6-Achsen-IMU (3-Achsen-Beschleunigungssensor und 3-Achsen-Gyroskop)
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 125 °C
  • Benutzerdefinierbarer Vollbereich für sowohl Gyroskop als auch Beschleunigungssensor
  • Zwei integrierte Temperatursensoren
  • 16-Bit-Ausgang für Beschleunigungssensor, Gyroskop und Temperatursensoren
  • 10 MHz SPI-Schnittstelle mit CRC
  • 24-Pin 4,5 x 4,5 x 1,1 mm³ QFN-Gehäuse mit benetzbaren Flanken

*  Jegliche Erwähnung unserer Produkte für Zielanwendungen erfolgt ohne Zusage auf Realisierbarkeit. Diese muss auf Systemebene überprüft werden.

**  Alle Betriebsparameter müssen für jede Kundenanwendung von technischen Experten des Kunden validiert werden.


Über TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte TDK einen Umsatz von 14,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 101.000 Mitarbeiter weltweit.

Über InvenSense

InvenSense, ein Unternehmen der TDK-Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter von Sensorlösungen, einschließlich MEMS- und Magnetfeldsensoren für Consumer-, Industrie- und Automobilanwendungen. InvenSense hat sich nicht nur den Erfolg seiner Geschäftspartner zum Ziel gesetzt, sondern auch, das tägliche Leben durch nachhaltige Sensorinnovationen zu verbessern. Die MEMS-Sensoren von InvenSense sind bekannt für ihre erstklassige Performance und Zuverlässigkeit, ihre hohe Produktionskapazität und Lieferstabilität, kontinuierliche Hardware- und Software-Innovationen sowie ihren extrem niedrigen Stromverbrauch. Sie können unter anderem in Mobilgeräten, Wearables, Smart-Home-, Industrie-, Automobil-, IoT- und Robotikanwendungen eingesetzt werden. InvenSense wurde im Jahr 2003 gegründet und verfügt über eine mehr als 20-jährige Geschichte patentierter Sensortechnologie in den Bereichen Bewegungs-, Klang- und Ultraschalllösungen, einschließlich der Erfindung des 6-Achsen-IMU. Im Jahr 2017 wurde InvenSense Teil der TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan. InvenSense hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen weltweit.