Search Results for: IAM-20689

IAM-20689

November 11, 2024 | admin

IAM-20689 Product Brief

November 10, 2024 | admin

Overview The IAM-20689 is a 6-axis MotionTracking device that combines a 3-axis gyroscope and a 3-axis accelerometer in a small plastic package with wettable flanks option. By leveraging its patented and volume-proven CMOS-MEMS fabrication platform, TDK InvenSense has driven the package size down to a footprint and thickness of 4.5 × 4.5 × 1.1 mm³ […]

TDK presents second-generation 6-axis IMUs for advanced driver assistance and safety applications

November 10, 2024 | admin

SmartAutomotive™ IAM-20685HP and IAM-20689 are second generation 6-axis MEMS IMUs suited for safety-relevant automotive applications up to ASIL D Compact in size and operating in a wide temperature range, they also seamlessly integrate into automotive modules for advanced driver assistance applications (ADAS) Both IMUs can combine multiple applications within a single central unit, leveraging motion […]

TDK präsentiert 6-Achsen-IMUs der zweiten Generation für moderne Fahrerassistenz- und Sicherheitsanwendungen

November 10, 2024 | admin

SmartAutomotive™ IAM-20685HP und IAM-20689 sind 6-Achsen MEMS-IMUs der zweiten Generation für sicherheitsrelevante Automobilanwendungen bis ASIL D Sie sind kompakt, arbeiten in einem weiten Temperaturbereich und lassen sich nahtlos in Fahrzeugmodule für fortschrittliche Fahrerassistenzanwendungen (ADAS) integrieren Beide IMUs können mehrere Anwendungen in einer einzigen zentralen Einheit kombinieren, indem sie die Bewegungserkennung in alle sechs Richtungen nutzen […]

TDK 推出用于高级驾驶辅助和安全应用的第二代 6 轴 IMU

November 10, 2024 | admin

SmartAutomotive™ IAM-20685HP 和 IAM-20689 是第二代 6 轴 MEMS IMU,适用于 ASIL D 以下与安全相关的汽车应用。 它们体积小巧,工作温度范围广,还可无缝集成到汽车模块中,用于高级驾驶辅助应用 (ADAS) 这两个 IMU 均可在单个中央装置中结合多种应用,利用所有六个方向的运动检测功能 2024 年 11 月 11 日 TDK公司(TSE:6762)进一步扩展了其InvenSense SmartAutomotive™ MEMS传感器系列,推出了用于汽车安全应用的IAM-20685HP和IAM-20689第二代6轴IMU。这两款设备都能为决策算法提供可靠的运动数据,并能实时准确地检测车辆动态,以增强高级驾驶辅助系统(ADAS)和安全应用,这些应用对功能安全性的要求更高,可达ASIL D级。IAM-20685HP和IAM-20689已开始量产,并已提供样品。 IAM-20685HP 支持的所有技术功能安全要求均能够达到 ASIL B 级。它专为增强 ADAS 应用而开发,例如增加驾驶员在驾驶或停车时的体验。IAM-20685HP 体积小巧,工作温度高达 125 °C,非常适合 ADAS 定位和视觉系统。此外,IAM-20685HP 还可用于计算能力高、体积小、需要在宽温度范围内实现高稳定 IMU 性能的紧凑型模块中。 与 IAM-20685HP 相比,IAM-20689 是一款注重安全的 6 轴 IMU,扩展了更多的嵌入式诊断功能。它专为满足高达 ASIL D 级要求的系统而设计,可提高电子/侧翻稳定性控制 (ESC/RSC) 和线控系统 (DbW) […]