インベンセンスのモーションセンサは、アンテナ制振、精密ロボット、在庫管理システム、計測器、工場装置、産業用電動工具、無人航空機、精密農業機械、ガイダンスやステアリングアプリケーション、そして建設用機械などの産業用アプリケーションに使われています。これらは極限の温度環境と激しい衝撃が加わる極めて厳しい環境条件下のアプリケーションであるという特徴があります。
産業用センサには、高精度な測定結果と低消費電力を実現しながらこれらの環境に対応していくことが必要とされます。
インベンセンスのMPU-3300は、産業用アプリケーションに適した世界初のワン・チップ、デジタル出力の3軸MEMSデバイスです。これまでインダストリアルデザイナーは、3つの異なる1軸ジャイロセンサを選択しなければならず、配置、アライメント、較正に多くの時間を費やしていました。MPU-3300は、工場出荷前較正と高い性能、そして小さな4 x 4 x 0.9 mm のQFNパッケージのモノリシックの3軸ジャイロセンサを提供し、配置とアライメント、そしてキャリブレーションタスクを簡素化します。
産業用アプリケーションに適した世界初のワン・チップの3軸MEMSジャイロセンサ
フェーズにマッチした高SPLマイクロフォンによる車両の故障検出とガス検出(ICS-40300)