TDK SmartSound MEMS microphones are Ideal for consumer products like TWS earbuds and wearables
TDK SmartSound MEMS microphones are Ideal for consumer products like TWS earbuds and wearables

Home  ›  Solutions  ›  SmartMotion

SmartMotion®

提供各种性能等级的运动传感器

InvenSense是第一家提供带完全集成传感器和稳健MotionFusion™固件算法的运动接口解决方案的企业。我们的MotionTracking™设备能让客户以更少的开发成本和工作量直接将运动接口功能轻松集成到设备 中。

作为行业先锋和领导者,InvenSense致力于持续创新,先后推出多款突破性的解决方案。2006年,InvenSense率先推出第一款面向数码相机市场的双轴MEMS陀螺仪并就此开启辉煌的创新历程;2009年,推出全球第一款面向智能手机的集成式三轴运动处理解决方案;2010年,推出世界上第一款单芯片集成式六轴MotionTracking™设备;2012年,推出世界上第一款集成式九轴MotionTracking™设备;2014年,推出世界上第一款集成板载数字运动处理器 (DMP™) 的七轴(三轴陀螺仪+ 三轴加速度计+压力传感器)单芯片平台解决方案。

我们将保持优良的创新传统,不断迭代运动产品,力求为广大客户提供创新产品和先进的MEMS设计。


特色产品

ICM-45605

RP ICM 45605

The ICM-45605 is an ultra-high-performance 6-axis MEMS motion sensor family with the world’s first BalancedGyro™ technology and lowest power consumption.

 

ICM-45686

RP ICM 45686

The ICM-45686 is an ultra-high-performance 6-axis MEMS motion sensor family with the world’s first BalancedGyro™ technology and lowest power consumption. ICM-45686 provides higher full-scale range up to 4000dps and 32g

 

ICM-42670-P

超低功耗的六轴惯性测量单元 (IMU),专为需要更长电池续航时间的消费品和物联网应用而设计,在六轴和仅加速度计工作模式下具有同类产品中更低的功耗。

 

ICM-42370-P

宽量程范围 (±16g) 的三轴加速度计

 

ICM-42688-P

该六轴高性能惯性测量单元 (IMU) 具有诸多优势:支持高精度的外部时钟输入,能减少系统级敏感度误差;从陀螺仪获取数据来改善方向测量;ODR对温度和设备间差异的敏感性更低。

ICM-45605

RP ICM 45605

The ICM-45605 is an ultra-high-performance 6-axis MEMS motion sensor family with the world’s first BalancedGyro™ technology and lowest power consumption.

 

ICM-45686

RP ICM 45686

The ICM-45686 is an ultra-high-performance 6-axis MEMS motion sensor family with the world’s first BalancedGyro™ technology and lowest power consumption. ICM-45686 provides higher full-scale range up to 4000dps and 32g

 

ICM-42670-P

超低功耗的六轴惯性测量单元 (IMU),专为需要更长电池续航时间的消费品和物联网应用而设计,在六轴和仅加速度计工作模式下具有同类产品中更低的功耗。

ICM-42370-P

宽量程范围 (±16g) 的三轴加速度计

 

ICM-42688-P

该六轴高性能惯性测量单元 (IMU) 具有诸多优势:支持高精度的外部时钟输入,能减少系统级敏感度误差;从陀螺仪获取数据来改善方向测量;ODR对温度和设备间差异的敏感性更低。

 

多轴产品类别

 

集成专业绑定软件的MotionTracking™解决方案

ICM-42688-V

ICM 42688-V六轴惯性测量单元 (IMU) 配备高级传感器融合库 (Advanced Sensor Fusion Library), 是目前市面上性能最好、噪音最小的消费类IMU,方向精度增强了10倍之多,非常适合高性能物联网应用。

SB ICM 42688V 

ICM-40627

ICM-40627六轴IMU配备了空中运动库 (Air Motion Library), 是一种专为智能电视遥控器、空中鼠标、演示指针和智能绘图等运动控制应用而设计的高精度、超低功耗解决方案。

SB ICM 40627

ICM-42688-V

ICM 42688-V六轴惯性测量单元 (IMU) 配备高级传感器融合库 (Advanced Sensor Fusion Library), 是目前市面上性能最好、噪音最小的消费类IMU,方向精度增强了10倍之多,非常适合高性能物联网应用。

SB ICM 42688V

ICM-40627

ICM-40627六轴IMU配备了空中运动库 (Air Motion Library), 是一种专为智能电视遥控器、空中鼠标、演示指针和智能绘图等运动控制应用而设计的高精度、超低功耗解决方案。

SB ICM 40627

GitHub资源

SmartMotion传感器驱动程序和示例

SmartMotion解决方案的传感器驱动程序源代码可在我们的公共GitHub组织中找到。其他可用的资源库也会提供应用案例的源代码。

SmartMotion传感器驱动程序和示例

SmartMotion解决方案的传感器驱动程序源代码可在我们的公共GitHub组织中找到。其他可用的资源库也会提供应用案例的源代码。

 

运动应用

增强现实 (AR) / 虚拟现实 (VR) 及游戏

机器人

可穿戴设备

Person wearing augmented reality (AR) or virtual reality (VR) headset with immersive digital graphics displayed in the background.Child and full-sized robot interacting with each other in the living room of a home.Woman looking down and checking her watch

19位的陀螺仪数据、18位的加速度计数据、外部时钟输入、倾斜检测、轻触检测和大幅度有效运动检测,能为您的AR/VR/MR应用提供前沿数据和功能。 了解更多

FIFO支持20位数据格式,具有高数据分辨率、优异的抗冲击性能 (20,000 g) 外部时钟输入和可编程数字滤波器等特点,可满足高要求应用,即使是灵敏度和耐用性要求极高的机器人技术也不例外。

ICM-42688-P集成APEX (Advanced Pedometer and Event Detection – neXt gen) ,抬手唤醒/休眠、大幅度有效运动检测功能,并采用小巧纤薄的LGA封装,是可穿戴应用的不二之选。

 

开发产品

DK-45605

A comprehensive development platform for ICM‑45605.

 

DK-45686

A comprehensive development platform for ICM‑45686.

 

DK-42670-P

DK-42670-P是一款基于Microchip G55 MCU而设计的综合开发平台,方便开发人员快速评估和开发基于ICM-42670-P 运动传感器的解决方案。

 

DK-42688-P

DK-42688-P是一款基于Microchip G55 MCU而设计的综合开发平台,方便开发人员快速评估和开发基于ICM‑42688‑P运动传感器的解决方案。

 

DK-42605

DK-42605是一款基于Microchip G55 MCU而设计的综合开发平台,方便开发人员快速评估和开发基于ICM‑42605运动传感器的解决方案。

DK-45605

A comprehensive development platform for ICM‑45605.

 

DK-45686

A comprehensive development platform for ICM‑45686.

 

DK-42670-P

DK-42670-P是一款基于Microchip G55 MCU而设计的综合开发平台,方便开发人员快速评估和开发基于ICM-42670-P 运动传感器的解决方案。

DK-42688-P

DK-42688-P是一款基于Microchip G55 MCU而设计的综合开发平台,方便开发人员快速评估和开发基于ICM‑42688‑P运动传感器的解决方案。

 

DK-42605

DK-42605是一款基于Microchip G55 MCU而设计的综合开发平台,方便开发人员快速评估和开发基于ICM‑42605运动传感器的解决方案。


    直接联系我们

    If you would like more information about TDK sensors, please fill out the information below and we will get back to you as soon as we can.